Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Beschreibung
Gerade und spiralförmige Gestelle - Quadratisch - flach
Stückliste
CRAA012000800080MOD0050IN08(50_--No-0-0-0-0-0-0-0-0-0-E0)
MODULO
Modul
B
Width
mm
Wert eingeben für B
Width
mm
cm
inch
ft
H
Höhe
mm
Wert eingeben für H
Höhe
mm
cm
inch
ft
ALFA
Helixwinkel
°
SE
Helixorientierung
MODASS
Axialmodul
0.500000
PASSO
Tonhöhe
1.570796
LMIN
Nennlänge
13 mm
L
Nennlänge
mm
Wert eingeben für L
Nennlänge
mm
cm
inch
ft
NDDD
Anzahl der Zähne - gerade
32
LRDD
Gerade Zähne
50.265472 mm
LRH
Helixzähne
50.265472 mm
NDE
Anzahl der Zähne - spiralförmig
32
FOR
Löcher
D2
Lochgröße
mm
D3
Counterbore
mm
P
Stiftloch
mm
A
Abstand des Lochs vom Rackkopf
mm
INF
Abstand zwischen den Löchern
mm
NF
Anzahl der Löcher
T
Counterbore depth
mm
HF
Lochabstand von der Basis
mm
A1
Lochabstand vom Rackkopf drehen
mm
IS
Lochstiftabstand
50.00 mm
NIS
Anzahl der Nadellöcher
2
TT
Wärmebehandlung
Q
Qualität
MAT
Material
ND
Anzahl der Nadellöcher
2.000
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen